TPS25981EVM

TPS25981EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación eFuse TPS25981EVM permite la evaluación del circuito de referencia del eFuse TPS25981. El dispositivo TPS25981 es un eFuse de 2.7 V a 16 V, 10 A con FET de 6 mΩ integrado con protección contra sobrecorriente, corriente de irrupción, temporizador de supresión transitoria de sobrecorriente ajustable, protección programable contra subvoltaje y sobrevoltaje.

Funciones
  • Funcionamiento de 2,7 V a 16 V (típico)
  • Limitación de corriente programable de 1,5 A a 11 A mediante puentes integrados
  • Temporizador de supresión de corriente transitoria programable
  • Control de velocidad de subida de salida, UVLO, límite de corriente programable
  • Indicador LED de estado de alimentación correcta y defectuosa
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25981 — eFuse de 2.7 V a 16 V, 10 A, 6 mΩ con temporizador de supresión de sobrecorriente transitoria
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25981EVM — TPS25981 evaluation module for 2.7-V to 16-V, 10-A, 6-mΩ eFuse

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25981EVM — TPS25981 evaluation module for 2.7-V to 16-V, 10-A, 6-mΩ eFuse
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
* EVM User's guide TPS25981EVM: Evaluation Module for TPS25981 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 21/06/2022
Certificado TPS25981EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 31/01/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos