TPS259827LEVM

TPS259827LEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS259827LEVM permite evaluar el circuito de referencia del eFuse TPS259827L de TI. El dispositivo TPS259827L es un eFuse de 2.7 V a 24 V, 15 A con un FET integrado de 3 mΩ, protección programable contra baja tensión, sobrecorriente y corriente de irrupción, además de un número configurable de reintentos automáticos y retraso de reintento.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 2.7 V a 24 V
  • Limitación de corriente programable desde 3 A hasta 15 A mediante puentes integrados
  • Número configurable de funciones de reintento automático y retardo de reintento
  • Control de velocidad de subida de salida programable, UVLO
  • Indicación de estado LED para buena potencia
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25982 — eFuse de 15 A, 2.7 V a 24 V, 2.7 mΩ, con protección de intercambio en caliente, monitor de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

El TPS259827LEVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS259827LEVM — TPS259827L eFuse evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS259827LEVM — TPS259827L eFuse evaluation module
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
* EVM User's guide TPS259827LEVM: Evaluation Module for TPS259827L eFuse (Rev. A) 17/05/2019
Certificado TPS259827LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 11/04/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS259824OEVM — Módulo de evaluación de eFuse TPS259824O

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos