TPS25984BEVM

TPS25984BEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS25984B permite evaluar el circuito de referencia del eFuse TPS25984B. El dispositivo TPS25984B es un fusible electrónico de 4.5 V a 16 V 70 A con transistor de efecto de campo (FET) integrado de 0.8 mΩ.  Incluye gestión de sobrecorriente y corriente de irrupción, temporizador ajustable de supresión de transitorios de sobrecorriente, protecciones programables de subtensión y sobretensión.

Funciones
  • Funcionamiento de 5 V a 16 V (típ.)
  • Umbral del disyuntor programable de 14 A a 120 A mediante puentes integrados
  • Tensión de referencia ajustable para protección contra sobrecorriente y bloques activos de reparto de corriente
  • Temporizador de supresión de sobrecorriente transitoria programable
  • Control de velocidad de subida de salida programable, UVLO, límite de corriente durante el arranque y umbral de reparto de corriente activa
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25984B — Fusible electrónico apilable de 4.5 V a 16 V y de 0.8mΩ , 70 A con monitor de corriente preciso y rá
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25984BEVM — Módulo de evaluación TPS25984B

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25984BEVM — Módulo de evaluación TPS25984B

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS25984B Evaluation Module (EVM) PDF | HTML 27/11/2024
Certificado TPS25984BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29/10/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos