TPS3847085EVM-577

Monitor de tensión TPS3847 de 380 nA para módulo de evaluación de carriles de 12 V

TPS3847085EVM-577

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS3847085EVM-577 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS3847085 supervisor. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications. Connectors and test points are provided for convenience.

Funciones
  • Ultra-Low Supply Current: 380nA
  • Wide Supply Voltage Range: 4.5V to 18V
  • High threshold accuracy : 2.5%
  • Internal Hysteresis: 10%*Vt
  • Push Pull output, 15ms delay timing
  • Factory trimmed fixed voltage thresholds
  • Temperature Range: -40C to +85C
  • Packages: 2x2mm SON , SOT23
Supervisores de tensión de suministro
TPS3847 Monitor de tensión de 380 nA para carriles de 12 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS3847085EVM-577 — TPS3847 380nA voltage monitor for 12V rails evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS3847085EVM-577 TPS3847 380nA voltage monitor for 12V rails evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS3847085EVM-577 User's Guide 4/08/2014
Certificado TPS3847085EVM-577 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.