TPS38700Q1EVM

TPS38700Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS38700 es una plataforma para evaluar el TPS38700, que es un secuenciador de tensión multicanal integrado con una ventana de vigilancia. El TPS38700 es un circuito Interintegrado (I2C) programable y está disponible en un encapsulado plano VQFN de 24 pines.

El TPS38700Q1EVM emite secuencialmente hasta 12 canales de secuenciación de encendido o apagado y puede interconectarse con supervisores de tensión multicanal. El dispositivo utiliza por defecto las opciones preprogramadas programables una sola vez (OTP), pero el I2C puede reprogramar la secuencia de encendido y apagado, los ajustes de vigilancia y las opciones de temporización de secuencia si es necesario.

El EVM incluye el conector de interfaz I2C, LDO para crear múltiples tensiones de carril y puentes especialmente colocados en la placa para ofrecer la máxima flexibilidad. Además, el TPS38700Q1EVM está diseñado para funcionar con otras variantes de TPS3870x. Consulte la guía del usuario para obtener información detallada.

Funciones
  • Multicanal (hasta 12 canales) Secuenciador de voltaje programable I2C
  • Funciona con diferentes topologías de salida (drenaje abierto o contrafase)
  • Temporizador de vigilancia integrado
  • Se puede conectar con los supervisores de tensión multicanal
  • Puede aceptar diferentes opciones de encapsulados y variantes
  • Tensiones I2C disponibles de 1.2 V y 1.8 V integradas
Secuenciadores
TPS38700 — Secuenciador de fuente de alimentación con soporte I²C para hasta 12 canales TPS38700-Q1 — Secuenciador automotriz de fuente de alimentación con soporte I²C para hasta 12 canales TPS38700S-Q1 — Secuenciador automotriz de fuente de alimentación con soporte I²C para hasta 6 canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS38700Q1EVM — TPS38700 evaluation module for power-supply sequencer with I²C support for up to 12 channels

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS38700Q1EVM — TPS38700 evaluation module for power-supply sequencer with I²C support for up to 12 channels

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de diseño

TPS38700-GUI — TPS38700 GUI software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Secuenciadores
TPS38700 — Secuenciador de fuente de alimentación con soporte I²C para hasta 12 canales TPS38700-Q1 — Secuenciador automotriz de fuente de alimentación con soporte I²C para hasta 12 canales
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS38700Q1EVM — Módulo de evaluación TPS38700 para secuenciador de fuente de alimentación con soporte I²C para hasta

TPS38700-GUI — TPS38700 GUI software

close
Versión: 01
Fecha de publicación: 4/11/2022

TI-Fusion-Digital-Power-Designer Tool

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Secuenciadores
TPS38700 — Secuenciador de fuente de alimentación con soporte I²C para hasta 12 canales TPS38700-Q1 — Secuenciador automotriz de fuente de alimentación con soporte I²C para hasta 12 canales
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS38700Q1EVM — Módulo de evaluación TPS38700 para secuenciador de fuente de alimentación con soporte I²C para hasta

Información de la versión

TPS38700 GUI
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
* EVM User's guide TPS38700Q1EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 10/07/2023
Certificado TPS38700Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 11/05/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos