TPS40041EVM-001

Módulo de evaluación de 6 A, salida de 1.8 V, entrada de 5 V TPS40041

TPS40041EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40041EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed1.8 V output at up to 6 A from a 5 V input bus or 3 A from a 3.3 V input. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40041 Reduced Pin Count Low-Voltage Synchronous Buck Controller. TPS40041EVM-001 is designed to use a regulated 5 V (4.5 V to 5.5 V) or 3.3 V (3.0 V to 3.6 V) bus to produce a medium current, regulated 1.8 V output at up to 6 A of load current. TPS40041EVM-001 is designed to demonstrate the TPS40041 in a typical regulated bus to low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS40041 in a given application. The EVM can be modified to support output voltages from 0.9 V to 2.5 V by changing a single set resistor.

Funciones
  • 3.0 V to 5.5 V input range
  • 1.8 V fixed output, adjustable with single resistor
  • 6 ADC steady state output current (3 A at 3.3 V input)
  • 600 kHz switching frequency (fixed by TPS40041)
  • Single SO-8 dual MOSFET for both main switch and synchronous rectifier
  • Double sided 2 layer PCB with all components on top side
  • Active converter uses less than 1 square inch < 1.0" x 1.0"
  • Convenient test points for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing
Controladores de CC/CC
TPS40040 Controlador reductor síncrono de entrada de 2.25 a 5.5 V, 300 kHz, con recuento de pines bajo TPS40041 Controlador reductor síncrono de entrada de 2.25 a 5.5 V, 600 kHz, con recuento de pines bajo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40041EVM-001 — Módulo de evaluación de 6 A, salida de 1.8 V, entrada de 5 V TPS40041

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40041EVM-001 Módulo de evaluación de 6 A, salida de 1.8 V, entrada de 5 V TPS40041

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide A 5-V Input, 1.8-V Output, 6-A Synchronous Buck Converter 10/04/2006
Certificado TPS40041EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico Power Tips: Simple PSRR measurement with a frequency analyzer PDF | HTML 25/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos