TPS40055EVM-002

TPS40055EVM-002

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40055EVM−002 wide range input dc-to-dc converter uses the TPS40055 synchronous rectifier controller to step down a 10-V to 40-V input to 5 V. The output current is 3 A with an input of 10 V and should be linearly derated to 2 A at VIN = 40 V. The TPS40055 is used because it offers a variety of user programmable functions such as operating frequency, soft start, voltage feed-forward, high-side current limit, and external loop compensation. This controller provides a regulated 10-V gate drive supply which feeds the bootstrap charging circuit for the high-side N-channel MOSFET along with a driver for the low-side synchronous rectifier MOSFET. The device operation is specified in the TPS40055 datasheet

Funciones
  • Operates from an input source varying from 10 VDC to 40 VDC
  • Output current 3 A with VIN = 10 V, 2 A with VIN = 40 V
  • Low cost high voltage conversion
Controladores de CC/CC
TPS40054 — Controlador reductor síncrono con entrada amplia (8 V-40 V) hasta frecuencia de 1 MHz, solo fuente TPS40055 — Controlador reductor síncrono con entrada amplia (8 V-40 V) hasta frecuencia de 1 MHz, fuente/disipa TPS40057 — Controlador reductor síncrono con entrada amplia (8 V-40 V) hasta frecuencia de 1 MHz, fuente/disipa

 

MOSFET
CSD17510Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5.2 mOhm CSD17522Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 8.1 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40055EVM-002 — Wide Input Range Converter delivers 5V at 2 Amps

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40055EVM-002 — Wide Input Range Converter delivers 5V at 2 Amps
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
* EVM User's guide Using the TPS40055EVM-002 EVM 3/03/2004
Certificado TPS40055EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos