TPS40060EVM

TPS40060EVM

Haga su pedido ahora

Información general

TPS40060EVM is a wide input range synchronous buck converter using the full input range ofthe TPS40060 to produce a regulated 3.3 V output at up to 4 A of load current. Using lossless RDS(on) current sense for short circuit protection and a high-side P-channel MOSFET simplifies the circuit design without sacrificing performance. The evaluation module provides test points for input voltage, output voltage, key waveforms and a 50 Ohm connection point in the feedback loop for non-invasive measurements of the feedback loop along with an oscilloscope jack for easy measurements of output ripple. With the wide input range and voltage feed-forward capabilities of the TPS40060, many differentsources are possible from a single converter, including 16 V, 24 V, 36 V and 42 V.

Funciones
  • Up to 93% peak and 91% full load efficiency at 10 V input
  • 10 V to 55 V input range
  • 3.3 V fixed output, adjustable with single resistor
  • 4 Adc output current
  • 250 kHz operation
  • Single main switch MOSFET and single synchronous rectifier MOSFET
  • Compact size, surface mount design (2.0" x 2.2")
  • Voltage mode control
  • Up to 20 kHz feedback loop bandwidth for fast transient response and high stabilityoperation
  • Double sided PCB with power stage and devices all on top side
  • Convenient test points for probing critical waveforms and non-invasive loop response testing
Controladores de CC/CC
TPS40060 Controlador reductor síncrono con entrada amplia (10 V-55 V) hasta frecuencia de 1 MHz, solo fuente TPS40061 Controlador reductor síncrono con entrada amplia (10 V-55 V) hasta frecuencia de 1 MHz, fuente/disip
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40060EVM — 10-V to 55-V Input, 3.3-V Output, 4-A, Wide Input Range EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40060EVM 10-V to 55-V Input, 3.3-V Output, 4-A, Wide Input Range EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the TPS40060 13/01/2004
Certificado TPS40060EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos