TPS40075EVM-001

Módulo de evaluación de 15 A, salida de 12 V, entrada de 1.5 V

TPS40075EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40075EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed1.5 V output at up to 15 A from a 12 V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40075 High Frequency Synchronous BUCK Controller with Remote Sense and Enable.

Funciones
  • 10 V to 14 V Input Range
  • 1.5 V Fixed Output, Adjustable with Single Resistor
  • 15 A DC Steady State Output Current
  • 400 kHz Switching Frequency
  • Single Main Switch MOSFET and Single Synchronous Rectifier MOSFET Single
  • Component Side, Surface Mount Design on a 3" x 3" Evaluation Board
  • Four Layer PCB with All Components on Top Sside
  • Convenient Test Points for Probing Critical Waveforms and Non-Invasive Loop Response Testing
Controladores de CC/CC
TPS40075 Controlador reductor síncrono de 4.5 V a 28 V con alimentación de tensión de avance
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40075EVM-001 — 15A, 12V Input, 1.5V Output Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40075EVM-001 15A, 12V Input, 1.5V Output Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS40075 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 21/01/2022
Certificado TPS40075EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.