TPS40090EVM-002

TPS40090EVM-002

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40090EVM-002 multi-phase dc-to-dc converter utilizes the TPS40090 multi-phase controller and TPS2834 adaptive driver to step down a 12 V input to 1.5 V at 420 kHz. The output current can exceed 100 A. The TPS40090 provides fixed-frequency, peak current-mode control with forced-phase current balancing. Phase currents are sensed by the voltage drop across the DC resistance (DCR) of inductors. Other features include a single voltage operation, true differential output voltage sense, user programmable current limit, capacitor-programmable soft-start and a power good indicator. Device operation is specified in the TPS40090 datasheet.

TPS40090EVM-002 can be configured into 2-, 3- or 4-phase operation. For 2-phase operation,populate R65 and R66 to tie PWM2 and PWM4 up to internal 5 V and leave components in related phases unpopulated. For 3-phase operation, tie PWM4 to BP5 through R66 only. For 4-phase operation, leave both R65 and R66 unpopulated. In this user's guide, all the tests are conducted under 4 phase operation.

Funciones

Features the TPS40090 with the TPS2834 driver to step down 12 V to 1.5 V at 100 A.

Controladores de CC/CC
TPS40090 — Controlador CC/CC reductor multifásico de 4 canales TPS40091 — Controlador CC/CC reductor multifásico de 4 canales con triestado

 

MOSFET
CSD17505Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3.5 mOhm CSD17522Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 8.1 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40090EVM-002 — Módulo de evaluación TPS40090EVM-002

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40090EVM-002 — Módulo de evaluación TPS40090EVM-002
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
* EVM User's guide Using the TPS40090EVM-002 (Rev. A) 7/01/2005
Certificado TPS40090EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos