TPS40195EVM-001

TPS40195EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40195EVM evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 3.3V output at up to 20A from a 12V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start up. The module uses the TPS40195 Mid-Voltage SynchronousBuck Controller (TI Literature Number SLUS720).TPS40195EVM is designed to use a regulated 12V bus (8V to 20V) to produce a regulated 3.3V output at up to 20A of load current. TPS40195EVM is designed to demonstrate the TPS40195 in a typical 12V bus to low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance of theTPS40195 in a given application.

Funciones
  • 8V to 20V Input Range
  • 3.3V Fixed Output
  • 20 ADC Steady State Output Current
  • 300kHz Switching Frequency
  • Two-Layer PCB with all Components on Top Side
  • Convenient Test Points for Probing Switching Waveforms and Non-Invasive Loop Response Testing
Controladores de CC/CC
TPS40195 — Controlador reductor síncrono de 4.5 V a 20 V, 20 A con buena potencia y sincronización

 

MOSFET
CSD17307Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 12.1 mOhm CSD17505Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3.5 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40195EVM-001 — Módulo de evaluación de 20 A, salida de 3.3 V, entrada de 20 V TPS40195

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40195EVM-001 — Módulo de evaluación de 20 A, salida de 3.3 V, entrada de 20 V TPS40195

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
TPS40195 — Controlador reductor síncrono de 4.5 V a 20 V, 20 A con buena potencia y sincronización
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS40195EVM-001 — Módulo de evaluación de 20 A, salida de 3.3 V, entrada de 20 V TPS40195

TPS40195 Unencrypted PSpice Average and Transient Model Package (Rev. B)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 11/05/2020
Productos
Controladores de CC/CC
TPS40195 — Controlador reductor síncrono de 4.5 V a 20 V, 20 A con buena potencia y sincronización
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS40195EVM-001 — Módulo de evaluación de 20 A, salida de 3.3 V, entrada de 20 V TPS40195
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
* EVM User's guide TPS40195 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 10/01/2022
Certificado TPS40195EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos