TPS40200EVM-002

TPS40200EVM-002

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40200EVM-002 evaluation module (EVM) uses the TPS40200 non-synchronous buck controller to provide a resistor selected 3.3 V output voltage that delivers up to 2.5 A from a 24 V input bus. The EVM operates from a single supply and uses a single P-channel power FET and Schottky Diode to produce a low cost buck converter. The part operates at a 200 kHz clock frequency as determined by an external resistor and capacitor. TPS40200EVM-002 is designed to operate with an 18 to 36 V input and to produce a regulated 3.3 V output with a load current from 0.125 to 2.5 A. The TPS40200EVM-002 demonstrates using the TPS40200 in a typical buck converter application. The board sacrifices some layout density to provide ample test points for module evaluation. This EVM can be modified to support output voltages from 0.7 V to 5 V and above, by changing a single feedback resistor. A table is included in the User Guide that lists specific 1% resistors for some common output voltages.

Funciones
  • 18 V to 36 V input range
  • 3.3 V output, adjustable with single feedback resistor
  • 0.125 A to 2.5 A steady-state output current
  • 200 kHz switching frequency
  • Single P-channel MOSFET and single rectifier
  • Two-layer, 1.275 inch x 1.675 inch, surface-mount design with all components on one side
  • Convenient test points for probing critical waveforms and noninvasive loop response testing
Controladores de CC/CC
TPS40200 — Controlador CC/CC reductor no síncrono de entrada amplia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40200EVM-002 — Módulo de evaluación para salida de 24 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40200EVM-002 — Módulo de evaluación para salida de 24 V
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
* EVM User's guide Using the TPS40200EVM-002 with a 24V Input (Rev. B) 7/04/2009
Certificado TPS40200EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos