TPS40305EVM-488

TPS40305EVM-488

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40305EVM-488 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 1.8-V output at up to 10A from a 12-V input bus. The EVM is designed to start-up from a single supply; so, no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40305 high performance, mid-input voltage synchronous buck controller and TI’s NexFET™ high performance MOSFETs. The TPS40305EVM-488 is designed to use a regulated 12-V (8V-14V) bus voltage to provide a regulated 1.8-V output at up to 10A of load current. The TPS40305EVM-488 is designed to demonstrate the TPS40305 controller and TI NexFETs in a typical 12-V bus to low-voltage application while providing a number of non-invasive test points to evaluate the performance of the TPS40305 and TI NexFETs in a given application.

Funciones
  • 8-V to 14-V input voltage rating
  • 1.8-V ± 2% output voltage rating
  • 10-A steady state load current
  • 1.2-MHz switching frequency
  • Simple access to IC features including Power Good, Enable, Soft-Start, and Error Amplifier
  • Convenient test points for simple, non-invasive measurements of converter performance
Controladores de CC/CC
TPS40305 — Controlador reductor síncrono de 3 V a 20 V, 25 A, 1.2 MHz, con FSS

 

MOSFET
CSD16322Q5 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,8 mOhm CSD16410Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 12 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40305EVM-488 — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono de entrada de 8-14 V, salida de 1.8 V, con MOSFET de potencia NexFET™

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40305EVM-488 — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono de entrada de 8-14 V, salida de 1.8 V, con MOSFET de potencia NexFET™

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
TPS40305 — Controlador reductor síncrono de 3 V a 20 V, 25 A, 1.2 MHz, con FSS
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS40305EVM-488 — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono de entrada de 8-14 V, salida de 1.8 V, con MOS

TPS40305 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 8/05/2020
Productos
Controladores de CC/CC
TPS40305 — Controlador reductor síncrono de 3 V a 20 V, 25 A, 1.2 MHz, con FSS
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS40305EVM-488 — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono de entrada de 8-14 V, salida de 1.8 V, con MOS
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
* EVM User's guide TPS40305 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12/01/2022
Certificado TPS40305EVM-488 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos