TPS40400EVM-351

TPS40400EVM-351

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS40400EVM-351 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40400 PMBus Synchronous Buck Controller in a typical single output application. The EVM is designed to use a regulated 8Vdc to 14Vdc bus to produce a regulated output of 1.2Vdc at a maximum of 20A of load current. The EVM features the CSD16325Q5 and CSD16404Q5A NexFET Power FETs.

If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is required. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related products section.

Funciones
  • 8V to 14V input range
  • 1.2V fixed output
  • 20A DC steady state current
  • PMBus enabled analog controller
  • Programmable switching frequency: 200kHz–2MHz
  • Programmable soft-start
  • Programmable over current protection
  • Inductor resistance or series resistance use for current sensing
  • Remote voltage sense amplifier
  • Voltage Mode Feedback Control with Voltage Feedforward
Controladores de CC/CC
TPS40400 — Controlador reductor síncrono de 3 V a 20 V, 30 A, con PMBus™, incluye telemetría
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS40400EVM-351 — Evaluation Module for TPS40400 PMBus Synchronous Buck Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS40400EVM-351 — Evaluation Module for TPS40400 PMBus Synchronous Buck Controller

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
TPS40400 — Controlador reductor síncrono de 3 V a 20 V, 30 A, con PMBus™, incluye telemetría
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS40400EVM-351 — Módulo de evaluación para controlador reductor síncrono PMBus TPS40400

TPS40400 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 7/05/2020
Productos
Controladores de CC/CC
TPS40400 — Controlador reductor síncrono de 3 V a 20 V, 30 A, con PMBus™, incluye telemetría
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS40400EVM-351 — Módulo de evaluación para controlador reductor síncrono PMBus TPS40400
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
* EVM User's guide TPS40400 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 3/01/2022
Certificado TPS40400EVM-351 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Software de potencia digital

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos