TPS4141Q1EVM

TPS4141Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS4141Q1EVM es un módulo de evaluación de hardware (EVM) que contiene múltiples puntos de prueba y puentes para evaluar completamente el rendimiento y la funcionalidad del dispositivo. El módulo de evaluación incluye todo lo necesario para probar y evaluar el TPS4141Q1 antes de integrarlo en el sistema de potencia de una aplicación de mayor tamaño. El TPS4141Q1EVM puede utilizarse de forma independiente o, de manera opcional, junto con un microcontrolador externo para el accionamiento de las señales lógicas de habilitación y configuración del dispositivo. Este módulo de evaluación permite habilitar y observar todas las características de la aplicación, como la ganancia ajustable de la tensión de detección para optimizar el rendimiento del ADC y el monitoreo bidireccional de tensión. Este EVM está equipado con TPS4141Q1 en un encapsulado de circuito integrado de contorno pequeño (SOIC).

Funciones
  • Regulador LDO integrado de 5 V para el carril VDD y la alimentación de habilitación del chip
  • Configuración ajustable de la ganancia del amplificador para optimizar el rendimiento del ADC
  • Configuración del modo de monitoreo de tensión bidireccional o unidireccional
  • Referencia de tensión integrada de 2.05 V para admitir el monitoreo bidireccional de tensión
  • Puntos de prueba para cada pin y cada alimentación de tensión que permiten verificar el funcionamiento correcto
  • Puntos de prueba reutilizables para el accionamiento opcional de las señales de control mediante un microcontrolador externo
  • Bloques de terminales para facilitar las conexiones cableadas de alta tensión a la tarjeta
Relés de estado sólido
TPS4141-Q1 — Divisor de resistencia automotriz de precisión, 1200 V, configurable y con interruptor integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS4141Q1EVM — Módulo de evaluación TPS4141-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS4141Q1EVM — Módulo de evaluación TPS4141-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

HV-MONITORING-RANGE-ACCURACY-CALC — TPS4141-Q1 Design Calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Relés de estado sólido
TPS4141-Q1 — Divisor de resistencia automotriz de precisión, 1200 V, configurable y con interruptor integrado
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS4141Q1EVM — Módulo de evaluación TPS4141-Q1

HV-MONITORING-RANGE-ACCURACY-CALC — TPS4141-Q1 Design Calculator

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 3/10/2025
Productos
Relés de estado sólido
TPS4141-Q1 — Divisor de resistencia automotriz de precisión, 1200 V, configurable y con interruptor integrado
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS4141Q1EVM — Módulo de evaluación TPS4141-Q1

Información de la versión

Revision 1.0 of the calculator tool, first release for customers.
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
* EVM User's guide TPS4141-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 14/04/2026
Certificado TPS4141Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 25/11/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos