TPS43000EVM-001

TPS43000EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS43000EVM-001 is designed to help evaluate the TPS43000 full-featured controller. The TPS43000 is designed to drive a pair of external MOSFET's (N or P) and can be used with a wide range of output voltages and power levels. It can be widely used in networking equipment, servers, PDA's, cellular phones, and telecommunication applications. The datasheet describes the functionalities of the controller in more detail.

Controladores de CC/CC
TPS43000 — Controlador CC/CC de alta frecuencia y multitopología (reductor, impulso, sepic)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS43000EVM-001 — 1-MHz, 3.3V, High-Efficiency Synchronous Buck Converter with TPS43000 PWM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS43000EVM-001 — 1-MHz, 3.3V, High-Efficiency Synchronous Buck Converter with TPS43000 PWM
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
* EVM User's guide 1-MHz, 3.3-V High Efficiency Synchronous Buck Converter 14/06/2002
Certificado TPS43000EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos