TPS4800Q1EVM

TPS4800Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS4800Q1EVM permite evaluar el circuito de referencia del controlador inteligente de lado alto TPS4800-Q1. El TPS4800-Q1 es un controlador inteligente de lado alto de 3.5 V a 80 V y tiene un accionamiento de compuerta fuerte (2 A) que permite la conmutación de potencia mediante MOSFET paralelos en diseños de sistemas de alta corriente. El TPS4800-Q1 proporciona protección ajustable de cortocircuito con reintento automático configurable y comportamiento de falla de cierre.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 3 V a 80 V
  • Protección contra cortocircuitos ajustable de 5 A a 15 A mediante puentes integrados
  • Configuración seleccionable de detección de corriente de lado alto o lado bajo
  • Retardo programable de protección contra cortocircuitos
  • Indicación de estado LED para condiciones de fallo
Controladores de interruptores del lado de la alimentación
TPS1200-Q1 — Controlador de lado alto, baja corriente quiescente y 45 V con protección y diagnóstico para automoc TPS4800-Q1 — Controlador de lado alto, baja corriente quiescente y 100 V con protección y diagnóstico para automo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS4800Q1EVM — Módulo de evaluación TPS4800-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS4800Q1EVM — Módulo de evaluación TPS4800-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

TPS1200-Q1-CALC — TPS1200-Q1 design calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de interruptores del lado de la alimentación
TPS1200-Q1 — Controlador de lado alto, baja corriente quiescente y 45 V con protección y diagnóstico para automoc TPS4800-Q1 — Controlador de lado alto, baja corriente quiescente y 100 V con protección y diagnóstico para automo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS4800Q1EVM — Módulo de evaluación TPS4800-Q1

TPS1200-Q1-CALC — TPS1200-Q1 design calculator

close
Versión: VERSION2
Fecha de publicación: 5/05/2025
Productos
Controladores de interruptores del lado de la alimentación
TPS1200-Q1 — Controlador de lado alto, baja corriente quiescente y 45 V con protección y diagnóstico para automoc TPS4800-Q1 — Controlador de lado alto, baja corriente quiescente y 100 V con protección y diagnóstico para automo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS4800Q1EVM — Módulo de evaluación TPS4800-Q1

Documentación

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.

Información de la versión

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.

Novedades

  • Adding Version 2 of the TPS1200-Q1-CALC tool.
  • Updated ISCP final calculation to include +19 not +10
  • Updated ISCP final accuracy to be 20% following VSCP value of data sheet
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
* EVM User's guide TPS4800-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver PDF | HTML 9/11/2023
Certificado TPS4800Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 19/05/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos