TPS4810Q1EVM

TPS4810Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS4810Q1EVM permite la evaluación del circuito de referencia de nuestro controlador inteligente de lado alto TPS4810-Q1. El TPS4810-Q1 es un controlador inteligente de lado alto de 3 V a 80 V y dispone de dos potentes controladores de compuerta de 2 A con entradas de control independientes (INP1, INP2) para controlar MOSFET consecutivos en configuración de fuente común. El TPS4810-Q1 proporciona protección ajustable de cortocircuito con reintento automático configurable y comportamiento de falla de cierre.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 3 V a 80 V
  • Protección contra cortocircuitos ajustable de 20 A a 50 A mediante puentes integrados
  • Configuración seleccionable de detección de corriente de lado alto o lado bajo
  • Retardo programable de protección contra cortocircuitos
  • Opciones de reintento automático y cierre programables
  • Indicación de estado LED para condiciones de fallo
Controladores de interruptores del lado de la alimentación
TPS1210-Q1 — Controlador doble de lado alto de 45 V y baja corriente quiescente con protección contra cortocircui TPS4810-Q1 — Controlador doble de lado alto de 100 V y baja corriente quiescente con protección contra cortocircu
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS4810Q1EVM — Módulo de evaluación TPS4810-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS4810Q1EVM — Módulo de evaluación TPS4810-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

TPS1210-Q1-CALC — Calculadora de diseño TPS1210-Q1

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de interruptores del lado de la alimentación
TPS1210-Q1 — Controlador doble de lado alto de 45 V y baja corriente quiescente con protección contra cortocircui TPS4810-Q1 — Controlador doble de lado alto de 100 V y baja corriente quiescente con protección contra cortocircu
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS4810Q1EVM — Módulo de evaluación TPS4810-Q1

TPS1210-Q1-CALC — Calculadora de diseño TPS1210-Q1

close
Versión: VERSION-1
Fecha de publicación: 1/04/2025
Productos
Controladores de interruptores del lado de la alimentación
TPS1210-Q1 — Controlador doble de lado alto de 45 V y baja corriente quiescente con protección contra cortocircui TPS4810-Q1 — Controlador doble de lado alto de 100 V y baja corriente quiescente con protección contra cortocircu
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS4810Q1EVM — Módulo de evaluación TPS4810-Q1

Documentación

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS1210-Q1, and the TPS4810-Q1 controllers.

Información de la versión

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS1210-Q1, and the TPS4810-Q1 controllers.
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
* EVM User's guide TPS4810Q1EVM, TPS4810-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver (Rev. A) PDF | HTML 18/06/2025
Certificado TPS4810Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 22/05/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos