TPS482H85EVM

TPS482H85EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS482H85EVM es un módulo de evaluación (EVM) de hardware que se utiliza para permitir a los ingenieros de hardware evaluar el rendimiento y la funcionalidad completos del interruptor para automoción de lado alto TPS482H85-Q1. Este módulo de evaluación (EVM) proporciona una manera sencilla de conectar una fuente de alimentación a las entradas del TPS482H85-Q1, conectar una carga a los canales de salida, y encender y apagar el dispositivo con los pines de control del propio chip. El dispositivo integra funciones de protección como apagado térmico, abrazadera de salida y límite de corriente.

Funciones
  • Funcionamiento autónomo con equipo de banco estándar
  • Amplio rango de tensión de funcionamiento: 6 V a 58 V
  • Potenciómetro para resistencias SNS que permite una configuración sencilla de los valores de resistencia externos
  • Apagado térmico y detección de oscilación
  • Mejore la confiabilidad del sistema mediante la limitación de corriente ajustable
Interruptores de lado alto
TPS482H85-Q1 — Interruptor automotriz de lado alto inteligente de canal doble y de 48 V, 85-mΩ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS482H85EVM — Módulo de evaluación TPS482H85-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS482H85EVM — Módulo de evaluación TPS482H85-Q1
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
* EVM User's guide TPS482H85-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2/09/2025
Certificado TPS482H85EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24/02/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos