TPS4HC120EVM

TPS4HC120EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS4HC120EVM es un módulo de evaluación (EVM) de hardware que se utiliza para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del interruptor de lado alto TPS4HC120. El módulo de evaluación está totalmente equipado para probar el TPS4HC120 con el objetivo de facilitar su integración en diversas aplicaciones de sistemas de energía. El TPS4HC120EVM está diseñado para que se lo utilice como una placa independiente con un suministro de tensión y una carga de salida conectados a él. El módulo de evaluación está habilitado para utilizar funciones como la detección de sobrecorriente, cortocircuito a tierra, carga abierta y cortocircuito a batería.

Interruptores de lado alto
TPS4HC120-Q1 — Interruptor inteligente de lado alto de cuatro canales 120 mΩ automotriz con modo de baja potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  • Tensión de funcionamiento: de 3 V a 28 V
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: De -40 °C a 125 °C
  • Detección de corriente de alta precisión
  • Límite de corriente ajustable con resistencia externa
  • Detección de sobrecorriente, cortocircuito a tierra, carga abierta y cortocircuito a batería
  • Integra un regulador de caída baja (LDO) integrado que permite manipular la señal de control
  • Puentes de salida que admiten configuraciones de descarga inductiva
  • Puesto a prueba según AECQ100-12
  • Certificación ISO7637-2 y ISO16750-2

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS4HC120EVM — TPS4HC120-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS4HC120EVM — TPS4HC120-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS4HC120-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 16/09/2024
Certificado TPS4HC120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos