TPS50601ASPEVM-D

TPS50601ASPEVM-D

Haga su pedido ahora

Información general

TPS50601A-SP es un convertidor reductor sincrónico resistente a la radiación, de 7 V y 6 A, que está optimizado para diseños pequeños gracias a una alta eficiencia e integración de los MOSFET de lado alto y bajo.  El dispositivo ofrece un rendimiento eléctrico y de radiación óptimo en un encapsulado plano de doble en línea, cerámico de 20 pines y térmicamente mejorado.

Esta versión doble de la placa permite evaluar el dispositivo en configuración maestro-esclavo para una corriente de salida total de 12 A.

Funciones
  • Convertidor reductor sincrónico resistente a la radiación con encapsulado térmicamente mejorado
  • Control del modo de corriente con limitación de corriente ciclo por ciclo
  • Frecuencia de conmutación configurable de 100 kHz a 1 MHz
  • Referencia de voltaje interna con una precisión de ±1.5 %
  • Arranque suave ajustable mediante condensador externo
Convertidores de CC/CC
TPS50601A-SP — Convertidor reductor síncrono de 6 A, resistente a la radiación, con entrada de 3 V a 7 V, QML-V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS50601ASPEVM-D — TPS50601A-SP dual-operation evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS50601ASPEVM-D — TPS50601A-SP dual-operation evaluation module
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
* EVM User's guide TPS50601A-SP dual regulator evaluation module (EVM) 15/02/2019
Certificado TPS50601ASPEVM-D EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos