TPS51220EVM

TPS51220EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS51220 is a dual peak-current mode, synchronous step-down controller with three low-dropout (LDO) regulators. It is optimized for 5 V/3.3 V notebook system power supplies. A 99% duty cycle operation enables designers to complete Li-ion battery applications from 2-cells to 4-cells cost effectively. The TPS51220 supports high-efficiency, fast transient response and 99% duty cycle operation. DCR current sensing provides lossless current sensing and free MOSFET selection; resistor sensing supports accurate current-sensing operation. It supports supply input voltages ranging from 4.5 V to 30 V and output voltages from 1 V to 12 V. High-current, 5 V at 100 am, 3.3 V at 10 am, onboard linear regulators have glitch-free switchover function to SMPS, and the 2 V reference has a 100 mA capability.

Controladores de CC/CC
TPS51220 — Controlador reductor de modo de corriente en pico síncrono de 3 V a 28 V para alimentación de portát

 

MOSFET
CSD17307Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 12.1 mOhm CSD17310Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5.9 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS51220EVM — Reductor síncrono de alto rendimiento TPS51220EVM con módulo de evaluación TPS51220

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS51220EVM — Reductor síncrono de alto rendimiento TPS51220EVM con módulo de evaluación TPS51220

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
TPS51220 — Controlador reductor de modo de corriente en pico síncrono de 3 V a 28 V para alimentación de portát TPS51220A — Controlador buck, modo de corr. en pico sincrónico 3 V-28 V p/ alim. de portátiles, encap. RSN/RTV
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS51220EVM — Reductor síncrono de alto rendimiento TPS51220EVM con módulo de evaluación TPS51220

TPS51220(A) Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 8/05/2020
Productos
Controladores de CC/CC
TPS51220 — Controlador reductor de modo de corriente en pico síncrono de 3 V a 28 V para alimentación de portát TPS51220A — Controlador buck, modo de corr. en pico sincrónico 3 V-28 V p/ alim. de portátiles, encap. RSN/RTV
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS51220EVM — Reductor síncrono de alto rendimiento TPS51220EVM con módulo de evaluación TPS51220
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
* EVM User's guide TPS51220 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 18/02/2022
Certificado TPS51220EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos