TPS53014EVM-126

TPS53014EVM-126

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS53014EVM-126 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53014 synchronous step-down controller. The EVM is designed to use an 8V to 22V voltage rail to produce a regulated 1.05V output with up to 8A load current. The EVM demonstrates the TPS53014 in a typical point-of-load (POL) application. A number of test points are provided to evaluate the performance of the TPS53014.

Funciones
  • D-CAP2™ Mode Control
  • Auto-Skip Eco-mode™ for High Efficiency at Light load
  • 500 kHz switching frequency
  • Adjustable Soft Start
  • Over-current, over-voltage, under-voltage and over-temperature protections
Controladores de CC/CC
TPS53014 — Controlador reductor D-CAP2 síncrono de 4.5 V a 28 V y 25 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS53014EVM-126 — TPS53014 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS53014EVM-126 — TPS53014 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
TPS53014 — Controlador reductor D-CAP2 síncrono de 4.5 V a 28 V y 25 A
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS53014EVM-126 — Módulo de evaluación TPS53014

TPS53014 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 7/05/2020
Productos
Controladores de CC/CC
TPS53014 — Controlador reductor D-CAP2 síncrono de 4.5 V a 28 V y 25 A
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS53014EVM-126 — Módulo de evaluación TPS53014
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
* EVM User's guide TPS53014 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 14/12/2021
Certificado TPS53014EVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos