TPS53119EVM-690

TPS53119EVM-690

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS53119EVM-690 utiliza el TPS53119. El TPS53119 es un controlador buck único de tamaño pequeño con control de modo D-CAP™ de tiempo de conexión adaptativo. Proporciona una salida fija de 1.1 V de hasta 25 A desde un bus de entrada de 12 V.

Funciones
  • Corriente de salida de estado estable de 25 Adc
  • Admite el arranque de la tensión de salida de prepolarización
  • Alta eficiencia y densidad de potencia mediante el uso de MOSFET de bloque de potencia de TI
  • J1 para el ajuste seleccionable de la frecuencia de conmutación
  • Puntos de prueba convenientes para sondear formas de onda críticas
  • J6 para salto automático y selección forzada de CCM
Controladores de CC/CC
TPS53119 — Controlador reductor D-CAP síncrono de 3 V a 26 V, 20 A, con modo ecológico
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS53119EVM-690 — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono simple con Eco-Mode™ TPS53119

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS53119EVM-690 — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono simple con Eco-Mode™ TPS53119
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
* EVM User's guide TPS53119 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26/01/2022
Certificado TPS53119EVM-690 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos