TPS53219EVM-690

TPS53219EVM-690

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS53219EVM-690 evaluation module (EVM) uses the TPS53219. The TPS53219 is a small-size, single buck controller with adaptive on-time D-CAP™ mode control. It provides a fixed 1.1-V output at up to 25 A from a 12-V input bus. TPS53219EVM-690 also uses the 5-mm x 6-mm TI power block MOSFET (CSD86350Q5D) for high power density and superior thermal performance. The TPS53219EVM-690 is designed to use a regulated 12-V bus to produce a regulated 1.1-V output at up to 25 A of load current. The TPS53219EVM-690 is designed to demonstrate the TPS53219 in a typical low-voltage application while providing test points to evaluate the performance of the TPS53219.

Funciones
  • 25-Adc, steady-state output current
  • Support prebias output voltage start-up
  • High efficiency and high power density by using TI power block MOSFET
  • J1 for selectable switching frequency setting
  • J2 for selectable internal voltage servo soft-start
  • J3 for enable function
  • J6 for auto-skip and forced CCM selection
  • Convenient test points for probing critical waveforms
Controladores de CC/CC
TPS53219 — Controlador reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 28 V con Eco Mode TPS53219A — Controlador reductor D-CAP síncrono de 3 V a 28 V, 20 A, con Eco Mode

 

MOSFET
CSD86350Q5D — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 25 V, SON, bloque de potencia de 5 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS53219EVM-690 — Controlador reductor síncrono simple, Eco-Mode™, tensión de entrada amplia TPS53219EVM-690

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS53219EVM-690 — Controlador reductor síncrono simple, Eco-Mode™, tensión de entrada amplia TPS53219EVM-690

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
TPS53219 — Controlador reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 28 V con Eco Mode TPS53219A — Controlador reductor D-CAP síncrono de 3 V a 28 V, 20 A, con Eco Mode
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS53219EVM-690 — Controlador reductor síncrono simple, Eco-Mode™, tensión de entrada amplia TPS53219EVM-690

TPS53219 PSPICE Transient Model (Rev. B)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 14/06/2016
Productos
Controladores de CC/CC
TPS53219 — Controlador reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 28 V con Eco Mode TPS53219A — Controlador reductor D-CAP síncrono de 3 V a 28 V, 20 A, con Eco Mode
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS53219EVM-690 — Controlador reductor síncrono simple, Eco-Mode™, tensión de entrada amplia TPS53219EVM-690
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
* EVM User's guide TPS53219 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 13/12/2021
Certificado TPS53219EVM-690 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos