TPS53310EVM-755

Módulo de evaluación para TPS53310: Convertidor reductor de 3 A y 2.9 V a 6 V con MOSFET integrados

TPS53310EVM-755

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS53310EVM-755 evaluation module (EVM) is a high-efficiency evaluation platform with twoTPS53310 3-A, integrated FET, step-down converters working in a Master-Slave synchronization scheme. The two outputs are 1.5 V/3 A (master) and 1.2 V/3 A (slave) from a 3.3-V or 5-V input bus. The EVM uses the TPS53310 synchronous buck controller with integrated switcher.

Funciones
  • 1.5-V master and 1.2-V slave outputs
  • 3-Adc steady-state current
  • 1.1-MHz switching frequency
  • Hiccup overcurrent protection
  • J1: selectable 3.3-V or 5-V input voltage
  • J2, J7: selectable FCCM, DE, HEF mode
  • J5: selectable master and slave interleaved operation
  • J4, J9 for master and slave enable function
  • Loop gain measurement
  • Convenient test points for probing critical waveforms
  • Four-layer PCB with 2 oz of copper on the outside layers
Convertidores de CC/CC
TPS53310  Convertidor reductor de 3 A y 2.9 V a 6 V con MOSFET integrados
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS53310EVM-755 — Evaluation Module for TPS53310: 2.9V to 6V, 3-A Step-Down Converter with Integrated MOSFETs

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS53310EVM-755 Evaluation Module for TPS53310: 2.9V to 6V, 3-A Step-Down Converter with Integrated MOSFETs

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the TPS53310EVM-755, A 3-A Eco-mode™ 13/01/2012
Certificado TPS53310EVM-755 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.