TPS53353EVM-744

TPS53353EVM-744

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS53353EVM-744 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS53353 buck converter. The EVM converts a 1.5-V to 15-V input voltage to a regulated 1.5-V output voltage that delivers up to 20 A in a 5-mm x 6-mm QFN package. This board includes jumpers to easily select switching frequency and soft-start time and for the enable and mode selection functions.

Funciones
  • D-CAP™ control for fast transient response and low external component count
  • 5.5-mΩ / 2.2-mΩ integrated MOSFETs for high efficiency up to 20 A
Convertidores de CC/CC
TPS53353 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 15 V y 20 A de alta eficiencia con Eco-Mode
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS53353EVM-744 — Convertidor reductor síncrono de 20 A de alta eficiencia con módulo de evaluación de esquema de control de Eco-Mode

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS53353EVM-744 — Convertidor reductor síncrono de 20 A de alta eficiencia con módulo de evaluación de esquema de control de Eco-Mode

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS53353 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 15 V y 20 A de alta eficiencia con Eco-Mode
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS53353EVM-744 — Convertidor reductor síncrono de 20 A de alta eficiencia con módulo de evaluación de esquema de cont

TPS53353 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev.A) (Rev. B)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 7/05/2020
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS53353 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 15 V y 20 A de alta eficiencia con Eco-Mode
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS53353EVM-744 — Convertidor reductor síncrono de 20 A de alta eficiencia con módulo de evaluación de esquema de cont
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
* EVM User's guide TPS53353 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11/11/2021
Certificado TPS53353EVM-744 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos