TPS53355EVM-743

TPS53355EVM-743

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS53355EVM-743 evaluation module provides a fixed 1.5-V output at up to 30 A from a 12-V input bus. The design acheives 89.5% full-load efficiency.

Funciones
  • 500-kHz operation
  • Jumpers to select frequency, soft-start time, and FCCM/eco-Mode operation
  • Module supports 8-V to 14-V input
Convertidores de CC/CC
TPS53355 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 15 V y 30 A de alta eficiencia con Eco-Mode
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS53355EVM-743 — Convertidor reductor síncrono de 30 A de alta eficiencia con módulo de evaluación de esquema de control de Eco-Mode

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS53355EVM-743 — Convertidor reductor síncrono de 30 A de alta eficiencia con módulo de evaluación de esquema de control de Eco-Mode

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS53355 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 15 V y 30 A de alta eficiencia con Eco-Mode
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS53355EVM-743 — Convertidor reductor síncrono de 30 A de alta eficiencia con módulo de evaluación de esquema de cont

TPS53355 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 7/05/2020
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS53355 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 15 V y 30 A de alta eficiencia con Eco-Mode
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS53355EVM-743 — Convertidor reductor síncrono de 30 A de alta eficiencia con módulo de evaluación de esquema de cont
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
* EVM User's guide TPS53355 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11/01/2022
Certificado TPS53355EVM-743 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos