TPS53830AEVM

TPS53830AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS53830AEVM is designed to provide a quick setup to evaluate the TPS53830A device and gain familiarity with the PMIC at a register level. The EVM has built-in configurability using headers and jumpers, as well as various resistor configuration options for the regulator outputs. A micro-USB port allows for easy communication with the device through the onboard MSP430.

Funciones
  • Evaluate TPS53830A device using the provided software and test prototype configurations
  • Software powered by GUI composer runs in a browser on Windows®, Mac®, and Linux® operating systems
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS53830A — PMIC de alta corriente para DIMMS de servidor DDR5 con función de borrado automático de registros
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
TPS53830AEVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS53830AEVM

Productos y hardware compatibles

TPS53830AEVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPS53830AEVM-DOC-CERT — Declaration of Conformity for TPS53830AEVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS53830A — PMIC de alta corriente para DIMMS de servidor DDR5 con función de borrado automático de registros
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS53830AEVM — TPS53830A evaluation module

TPS53830AEVM-DOC-CERT — Declaration of Conformity for TPS53830AEVM

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 26/10/2026
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS53830A — PMIC de alta corriente para DIMMS de servidor DDR5 con función de borrado automático de registros
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS53830AEVM — TPS53830A evaluation module

Información de la versión

Uploaded DoC to OneRelease for EVM

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos