TPS53832AEVM
TPS53832A evaluation module
TPS53832AEVM
Información general
The TPS53832AEVM is designed to provide a quick setup to evaluate the TPS53832A device and gain familiarity with the PMIC at a register level. The EVM has built-in configurability using headers and jumpers, as well as a various resistor configuration options for the regulator outputs. A micro-USB port allows for easy communication with the device through the onboard MSP430.
Funciones
- Evaluate TPS53832A device using the provided software and test prototype configurations
- Software powered by GUI composer runs in a browser on Windows®, Mac®, and Linux® operating systems
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS53832AEVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.
Solicite y comience el desarrollo
Placa de evaluación
TPS53832AEVM
TPS53832AEVM
Certificación
TPS53832AEVM-DOC-CERT — Declaration of Conformity for TPS53832AEVM
Productos y hardware compatibles
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS53832AEVM-DOC-CERT — Declaration of Conformity for TPS53832AEVM
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Documentación
Información de la versión
Uploaded DoC to OneRelease for EVM
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.