TPS54010EVM-067

Convertidor CC/CC con entrada de 2.2-4.0 y 14 A con módulo de evaluación de tensión de salida ajusta

TPS54010EVM-067

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54010EVM-067 kit allows the designer to evaluate the 14-A TPS54010 synchronous buck DC/DC converter with integrated power MOSFETs. The input voltage range is 3.0 V to 3.6 V and the power stage input is 2.2 V to 4.0 V. The output voltage is adjustable down to 0.9 V (module preset to 1.5 V). Other voltages are possible by changing a resistor divider. The TPS54010 is ideal for regulating the voltage in point of load application from a 2.5/3.3 V bus for high current DSPs, FPGAs, ASICs, and microcontrollers.

Funciones
  • Separate supply and power stage input voltage terminals
  • External compensation for design flexibility
  • Greater than 90% efficiency
  • 1% regulation accuracy
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design


Kitting List
Populated EVM Board
Test Procedure
Test Setup

Convertidores de CC/CC
TPS54010 Convertidor reductor sincrónico 14 A con entrada de 3 V a 4 V TPS54010-EP Conmutador PWM reductor síncrono de salida de 2.2 V a 4 V y 14 A, producto mejorado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54010EVM-067 — Convertidor CC/CC con entrada de 2.2-4.0 y 14 A con módulo de evaluación de tensión de salida ajustable

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54010EVM-067 Convertidor CC/CC con entrada de 2.2-4.0 y 14 A con módulo de evaluación de tensión de salida ajustable

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS54010EVM-067 14- Amp, SWIFT Regulator EVM 26/07/2004
Certificado TPS54010EVM-067 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.