TPS54060EVM-590

TPS54060EVM-590

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54060 DC/DC converter is designed to provide up to a 0.5-A output from an input voltage source of 3.5V to 60V. Rated input voltage and output current range for the TPS54060EVM-590 evaluation module are given in Table 1 of the User Guide. This evaluation module is designed to demonstrate transformer-coupled split rail operation with dual outputs providing ±18V at up to ±100mA. The -18V output is used as the ground reference for the TPS54060 in this application, which allows the sum of thepositive and negative outputs to be divided and sent to the VSNS pin for regulation. The switching frequency is externally set to 300kHz with a resistor at the RT/CLK pin, and the compensation components are also external to the integrated circuit (IC). The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54060 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on-resistance of the MOSFET allows the TPS54060 to achieve high efficiency and helps keep the junction temperature low at high output currents. Additionally, the TPS54060 provides adjustable slow start and undervoltage lockoutinputs.

Convertidores de CC/CC
TPS54060 — Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode TPS54060-EP — Convertidor CC/CC reductor de 60 V y 0.5 A TPS54060-EP con Eco-Mode TPS54060A — Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54060EVM-590 — Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ con carril dividido de 100 mA

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54060EVM-590 — Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ con carril dividido de 100 mA
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS54060EVM-590 100mA, Split Rail SWIFT™ Regulator Evaluation Module 11/05/2010
Certificado TPS54060EVM-590 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 10/10/2012

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS7A30-49EVM-567 — Módulo de evaluación de regulador lineal de tensión de caída baja (LDO) TPS7A3001 y TPS7A4901

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos