TPS7A30-49EVM-567

TPS7A30-49EVM-567

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS7A30-49EVM-567 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS7A3001 and TPS7A4901 low-dropout linear regulators in the DGN (3mm x 5mm MSOP-8) package. The TPS7A30-49EVM-567 includes two independent circuits with outputs of –15 V and +15 V (respectively). These independent circuits reside on the same module to facilitate evaluation of split-rail applications.

Funciones
  • Wide input voltage range: TPS7A4901 (3 V to 36 V), TPS7A3001 (–3 V to –36 V)
  • 1.5% accuracy over line, load and temperature
  • Stable with a ceramic output capacitor greater than 2-µF
  • Low noise and high PSRR
  • Programmable soft start
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A30 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 200 mA, ruido bajo, PSRR alto y negativo, con activa TPS7A3001-EP — Regulador LDO, producto mejorado, VIN negativo, 200 mA, nivel de ruido ultrabajo, alta PSRR TPS7A49 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 150 mA, 36 V, ruido bajo, PSRR alto, con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A30-49EVM-567 — Módulo de evaluación de regulador lineal de tensión de caída baja (LDO) TPS7A3001 y TPS7A4901

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A30-49EVM-567 — Módulo de evaluación de regulador lineal de tensión de caída baja (LDO) TPS7A3001 y TPS7A4901
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
* EVM User's guide TPS7A30-49EVM-567 User's Guide 27/08/2010
Certificado TPS7A30-49EVM-567 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS54060EVM-590 — Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ con carril dividido de 100 mA

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos