TPS54061EVM-142

TPS54061EVM-142

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS54061EVM-142 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54061 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter. The EVM operates from an 8V to 60V input (24V nominal) and provides a 3.3V output at 200mA.

Funciones
  • 4.7 V to 60 V Input Supply Voltage
  • Integrated High Side and Low Side N-Channel MOSFET
  • Fixed Frequency Peak Current Mode Control
  • 1.4 μA Shutdown Current
  • 90 μA No Load Quiescent Operating Current
  • Enable with Hysteresis (for Adjustable Input Voltage UVLO)
  • 50 kHz to 1.1MHz Adjustable Switching Frequency using an external Resistor
  • Synchronizes to External Clock
  • 0.8 V Internal Voltage Reference at 2% Accuracy
  • Cycle by Cycle Current Limit, Thermal and Frequency Fold Back Protection
  • Internal Slow Start
Convertidores de CC/CC
TPS54061 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.7 V a 60 V y 200mA con IQ baja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54061EVM-142 — TPS54061 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54061EVM-142 — TPS54061 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SLVC431 — TPS54061 Design Excel Spreadsheet Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54061 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.7 V a 60 V y 200mA con IQ baja TPS54061-Q1 — Convertidor CC-CC reductor síncrono de 4.7 V-60 V y 200 mA de catálogo automotriz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS54061EVM-142 — Módulo de evaluación TPS54061

SLVC431 — TPS54061 Design Excel Spreadsheet Tool

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 15/04/2015
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54061 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.7 V a 60 V y 200mA con IQ baja TPS54061-Q1 — Convertidor CC-CC reductor síncrono de 4.7 V-60 V y 200 mA de catálogo automotriz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS54061EVM-142 — Módulo de evaluación TPS54061

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc431 or www.ti.com/lit/xx/slvc431a/slvc431a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC431. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Evaluation Module for TPS54061 Synchronous Step-Down SWIFT Converter 12/04/2012
Certificado TPS54061EVM-142 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos