TPS541620EVM

TPS541620EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS541620DEVM-050 (6 A) y el TPS541620SEVM-050 (12 A) son módulos de evaluación (EVM) para el TPS541620. El TPS541620 es un convertidor reductor doble con compensación interna.  El TPS541620 es un encapsulado de 3 mm x 5 mm con dos salidas que se pueden configurar como dos carriles individuales o combinarse para accionar un único carril de corriente más alta.

Funciones
  • Tensión de entrada de 4.5 V a 15 V, 12 V nominal
  • Control ACM de frecuencia fija
  • Frecuencia de conmutación de 500 kHz a 2000 kHz (configuración predeterminada de 1000 kHz)
  • TPS541620DEVM-050: salida doble: 1 V a 6 A y 3.3 V a 6 A
  • TPS541620SEVM-050: 2 fases intercaladas: 1 V en 12 A
Convertidores de CC/CC
TPS541620 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 6 A doble de 4.5 V a 15 V, modo de corriente avanzado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS541620DEVM-050 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de salida simple y doble de 6 A y 12 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS541620DEVM-050 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de salida simple y doble de 6 A y 12 A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

TPS541620SEVM-050 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de salida simple y doble de 6 A y 12 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS541620SEVM-050 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de salida simple y doble de 6 A y 12 A
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS541620 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 7/05/2021
* EVM User's guide TPS541620DEVM-050 User's Guide PDF | HTML 20/11/2020
Certificado TPS541620SEVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) 23/07/2020
Certificado TPS541620DEVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) 23/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos