TPS54201EVM-818

TPS54201EVM-818

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS54201EVM-818 ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador de conmutación buck síncrono TPS54201, diseñado para aplicaciones de accionamiento de LED de alta corriente. El TPS54201 es un controlador LED buck sincrónico de 1.5 A y dispone de un amplio rango de tensión de entrada (4.5 V a 28 V), regulación profunda en modo analógico (1 % a 100 %) implementada por una entrada PWM y capacidad de regulación en modo PWM. Por seguridad, se implementan varios tipos de protección, incluida la protección LED contra circuito abierto/cortocircuito, la protección contra circuito abierto/cortocircuito de resistencia de detección y la protección térmica del dispositivo. Para proteger el LED del daño por sobrecorriente, el controlador entra en modo de protección contra sobrecorriente una vez que se detecta sobrecorriente.

Funciones
  • Dos MOSFET de 150 mΩ/70 mΩ para corriente de salida continua de 1.5 A
  • Referencia de tensión interna de 200 mV/100 mV en modo de atenuación analógica/PWM
  • Regulación analógica de precisión mediante entrada PWM de hasta el 1%.
  • Protección de LED contra circuito abierto y cortocircuito
  • Protección contra circuito abierto y cortocircuito de resistencia de detección
Controladores LED de iluminación
TPS54201 — Controlador LED reductor síncrono con tensión de entrada de 4.5 V a 28 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54201EVM-818 — TPS54201 4.5V-to-28V Input Voltage, Synchronous Buck LED Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54201EVM-818 — TPS54201 4.5V-to-28V Input Voltage, Synchronous Buck LED Driver Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS54201EVM-818 28-V 1.5-A Buck LED Driver Evaluation Module User's Guide 27/02/2017
Certificado TPS54201EVM-818 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Power and Dimming LED with TPS54200 and TPS54201 25/04/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos