TPS542A52EVM

TPS542A52EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS542A52EVM-059 permite a los usuarios evaluar el TPS542A52. El TPS542A52 es un convertidor reductor síncrono externo de frecuencia fija sin compensación con MOSFET integrados. Proporciona una salida fija de 1 V de hasta 15 A desde un bus de entrada de 12 V.

Funciones
  • Detección remota diferencial
  • Sin diseño de red de compensación externa
  • Frecuencia de conmutación seleccionable de 400 kHz a 2.2 MHz
  • Sincronización con un reloj externo
Convertidores de CC/CC
TPS542A52 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 15 A, entrada de 4 V a 18 V, modo de tensión, con detector r
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS542A52EVM-059 — 4-V to 18-V, 15-A synchronous SWIFT™ step-down converter with remote sense evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS542A52EVM-059 — 4-V to 18-V, 15-A synchronous SWIFT™ step-down converter with remote sense evaluation module
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
* EVM User's guide TPS542A52 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 7/05/2021
Certificado TPS542A52EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC) 26/10/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos