TPS54310EVM

TPS54310EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54310EVM kit allows the designer to easily evaluate the TPS54310 synchronous buck DC/DC converter with integrated 3A continuous power MOSFETs. The input range is 3-6V and the output voltage is adjustable down to 0.9V (module present to 3.3V). Other voltages are possible by changing a resistor divider.

The TPS54310 is ideal for regulating the voltage in point of load applications from a 3.3V or 5V rail for high current DSPs, FPGA, ASICs and microcontrollers.

Please see the TPS54310EVM User's Guide (sllu037) document for more information.

Funciones
  • External compensation for design flexibility
  • Oversized solder pads for easy component modifications
  • Greater than 90 % efficiency
  • 1 % regulation
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
Convertidores de CC/CC
TPS54310 — Convertidor reductor sincrónico 3 A con entrada de 3 V a 6 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54310EVM — 3-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with Adjustable Output Down to 0.9V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54310EVM — 3-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with Adjustable Output Down to 0.9V
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
* EVM User's guide TPS54310EVM 3-Amp Externally Compensated DC/DC Converter Evaluation Module 28/02/2002
Certificado TPS54310EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos