TPS54314EVM

TPS54314EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Recommended tool:
TPS54318 is the recommended alternative to the TPS5431X devices. Please refer to the TPS54318EVM for new device evaluation.


The TPS54314EVM kit allows the designer to evaluate the TPS54314 synchronous buck DC/DC converter with integrated 3 A MOSFETs. The input voltage range is 3-6 V and the output voltage is 1.8 V. Other voltages are possible by replacing the IC with another fixed output version of the TPS5431x family. The TPS5431x is ideal for regulating the voltage in point of load applications from a 3.3 V or 5 V rail for high current DSPs, FPGAs, ASICs and microcontrollers.

Please see the TPS54314EVM User's Guide document (SLLU036) for more information on module specifications and modification.

Funciones
  • Internal compensation for quick design
  • Oversized inductor pad for easy component modification
  • Only 6 external components
  • Less than 1 square inch of board space
  • 2 % regulation accuracy
  • Supported by SWIFT Designer software tool
Convertidores de CC/CC
TPS54311 — Convertidor SWIFT™ reductor sincrónico con entrada de 3 V a 6 V y 3 A, con salida de 0.9 V  TPS54312 — Convertidor SWIFT™ reductor sincrónico con entrada de 3 V a 6 V y 3 A, con salida de 1.2 V  TPS54313 — Convertidor SWIFT™ reductor sincrónico con entrada de 3 V a 6 V y 3 A, con salida de 1.5 V  TPS54314 — Convertidor SWIFT™ reductor sincrónico con entrada de 3 V a 6 V y 3 A, con salida de 1.8 V  TPS54315 — Convertidor SWIFT™ reductor sincrónico con entrada de 3 V a 6 V y 3 A, con salida de 2.5 V  TPS54316 — Convertidor SWIFT™ reductor sincrónico con entrada de 3 V a 6 V y 3 A, con salida de 3.3 V 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54314EVM — 3-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with 1.8V Fixed Output

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54314EVM — 3-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with 1.8V Fixed Output
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
* EVM User's guide TPS54314 3-A Internally Compensated DC/DC Converter EVM (Rev. A) 8/11/2002
Certificado TPS54314EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos