TPS54319EVM-626

TPS54319EVM-626

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54319EVM-626 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54319 2.95V to 6V input 3A synchronous buck converter. There are terminal blocks for input and output. Additional test points are also provided.

Funciones
  • Integrated 45mW MOSFETs
  • 0.827V Reference with 3% Accuracy over Temperature
  • 200KHz to 2MHz Adjustable Switching Frequency
  • Integrated Tracking Pin
  • Pin compatible with 3-A TPS54318
Convertidores de CC/CC
TPS54319 — Convertidor reductor sincrónico SWIFT™ de 2.95V a 6V dentrada, 3A y 2MHz en paquete QFN de 3 x 3 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54319EVM-626 — Módulo de evaluación para convertidor CC/CC reductor TPS54319

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54319EVM-626 — Módulo de evaluación para convertidor CC/CC reductor TPS54319
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
* EVM User's guide TPS54319EVM-626 3-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 19/05/2010
Certificado TPS54319EVM-626 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos