TPS54320EVM-513

TPS54320EVM-513

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54320EVM-513 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54320 synchronous step-down SWIFT™ converter. The EVM converts a 8-V to 17-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers up to 3 A. The switching frequency is externally set at a nominal 480-kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54320 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allows the TPS54320 to achieve high efficiency (94.9%), while maintaining a cool junction temperature, even at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54320 provides adjustable slow start, tracking, and undervoltage lockout inputs.

Funciones
  • 8-V to 17-V input voltage range
  • 94.9% efficiency (VIN = 8 V, IO = 0.9 A)
  • 0.8V +/-1% voltage reference over temperature
  • 2uA shutdown quiescent current
  • 200-kHz to 1.2-MHz switching frequency
  • Approximate circuit area of 227 sq. mm
Convertidores de CC/CC
TPS54320 — Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y 3 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54320EVM-513 — Módulo de evaluación para convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y salida de 3 A TPS54320

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010011 — Diseño de referencia de arquitectura de fuente de alimentación de alta eficiencia para módulo de pro
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54320EVM-513 — Módulo de evaluación para convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y salida de 3 A TPS54320

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010011 — Diseño de referencia de arquitectura de fuente de alimentación de alta eficiencia para módulo de pro
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54320 — Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y 3 A
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS54320EVM-513 — Módulo de evaluación para convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y salida

TPS54320 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 7/05/2020
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54320 — Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y 3 A
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS54320EVM-513 — Módulo de evaluación para convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y salida
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS54320 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11/10/2021
Certificado TPS54320EVM-513 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 13/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos