TPS54326EVM-540

TPS54326EVM-540

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54326 is a single, adaptive on-time D-CAP2™ mode synchronous buck converter requiring a very low external component count. The D-CAP2™ control circuit is optimized for low ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP or ceramic types and features fast transient response with no external compensation. The switching frequency is internally set at a nominal 700 kHz. The high-side and low-side switching MOSFETs are incorporated inside the TPS54326 package along with the gate drive circuitry.The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allow the TPS54326 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The TPS54226 also has an Auto-Skip mode to enable higher efficiency at light loads. The TPS54326 dc/dc synchronous converter is designed to provide up to a 2A output from an input control voltage source of 4.5V to 18V, input powervoltage source of 2V to 18V and output voltage from 0.76V to 5.5V. Rated input voltage, output voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1.

Convertidores de CC/CC
TPS54326 — Convertidor reductor síncrono de 3 A, entrada de 4.5 V a 18 V, con Eco-Mode™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54326EVM-540 — Módulo de evaluación de convertidor de 3 A y entrada de 4.5 V a 18 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54326EVM-540 — Módulo de evaluación de convertidor de 3 A y entrada de 4.5 V a 18 V
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
* EVM User's guide TPS54326 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11/10/2021
Certificado TPS54326EVM-540 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos