TPS54340-Q1EVM-593

TPS54340-Q1EVM-593

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54340-Q1EVM-593 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54340-Q1 Step-Down Converter. The TPS54340-Q1EVM-593 operates from a 7V to 42V input (12V nominal) and provides a 5V output at 3.5A. Additional input filtering is used for reducing conducted emissions.

Funciones

4.5 V to 42 V Input Supply Voltage

Integrated 90-mΩ High Side N-Channel MOSFET

146 µA Operating Quiescent Current

2 µA Shutdown Current

100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency

Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis

Convertidores de CC/CC
TPS54340-Q1 — Convertidor automotriz reductor con entrada de 4.5 V a 42 VIN y 3.5 A con Eco-Mode™ TPS54340B-Q1 — Convertidor automotriz reductor con entrada de 4.5 V a 42 V y 3.5 A con Eco-Mode™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54340-Q1EVM-593 — Módulo de evaluación/placa de circuito TPS54340-Q1EVM-593

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54340-Q1EVM-593 — Módulo de evaluación/placa de circuito TPS54340-Q1EVM-593
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
* EVM User's guide Evaluation Module for the TPS54340-Q1 Step-Down Converter 24/09/2013
Certificado TPS54340-Q1EVM-593 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos