TPS54350EVM-235

TPS54350EVM-235

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54350EVM-235 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS54350 SWIFT DC/DC converter optimized for small size and low height. The inductor and capacitors selected allow a wide 6-18V input and a 3.3V output up to 3A. The output voltage can be easily adjusted for lower DSP and FPGA core voltages by changing a resistor divider. This particular design incorporates an optional low-side MOSFET (instead of a diode) to provide high efficiency synchronous rectification while switching at 500 kHz.

Please see the TPS54350EVM-235 User's Guide (SLVU097) document for more information.

Funciones
  • External compensation for design flexibility
  • 90% efficiency
  • 1% regulation
  • 30 mV output ripple voltage
  • Uses optional low-side MOSFET for high efficiency synchronous rectification
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
Convertidores de CC/CC
TPS54350 — Convertidor reductor síncrono de 3 A, entrada de 4.5 V a 20 V, con controlador de compuerta de lado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54350EVM-235 — 3-A, 4.5 to 20Vin DC/DC Converter with Adjustable Output Voltage

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54350EVM-235 — 3-A, 4.5 to 20Vin DC/DC Converter with Adjustable Output Voltage
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
* EVM User's guide TPS54350 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 18/10/2021
Certificado TPS54350EVM-235 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos