TPS54429EVM-608

TPS54429EVM-608

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54429EVM-608 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54429 Synchronous Step-Down SWIFT Converter with D-CAP2 Mode. The TPS54429EVM-608 operates from a 7V to 18V input and provides a 1.05V output at 4.5A.

Funciones
  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide Vin Input Voltage Range: 7V to 18V
  • Output Voltage Range: 0.76V to 5.5V
  • Highly Efficient Integrated FETs Optimized for Lower Duty Cycle Applications
  • High Efficiency, less than 10uA at shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft start
  • Pre-Biased Soft Start
  • 700kHz Switching Frequency (fsw)
  • Cycle by Cycle Over Current Limit
  • Power Good output
Convertidores de CC/CC
TPS54429 — Convertidor con modo DCAP2 reductor síncrono de 4.5 A, entrada de 7 V a 18 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54429EVM-608 — Módulo de evaluación para convertidor reductor síncrono con modo D-CAP2 TPS54429

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54429EVM-608 — Módulo de evaluación para convertidor reductor síncrono con modo D-CAP2 TPS54429

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54429 — Convertidor con modo DCAP2 reductor síncrono de 4.5 A, entrada de 7 V a 18 V
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS54429EVM-608 — Módulo de evaluación para convertidor reductor síncrono con modo D-CAP2 TPS54429

TPS54429 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 7/05/2020
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54429 — Convertidor con modo DCAP2 reductor síncrono de 4.5 A, entrada de 7 V a 18 V
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS54429EVM-608 — Módulo de evaluación para convertidor reductor síncrono con modo D-CAP2 TPS54429
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
* EVM User's guide TPS54429 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 1/09/2021
Certificado TPS54429EVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos