TPS544B27EVM

TPS544B27EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS544B27EVM es un módulo de evaluación para el convertidor buck sincrónico de CC/CC TPS544B27 con un PMBus® digital y una interfaz de identificación de tensión en serie (SVID) para adaptarse a procesadores Intel®. El módulo de evaluación admite una entrada de 8 V a 16 V y puede suministrar una corriente de salida de hasta 20 A. El convertidor usa el esquema de control D-CAP+™ para obtener una respuesta transitoria rápida c menos capacitancia de salida para ahorrar espacio en la placa.

Funciones
  • Salida regulada de 1.8 V y corriente de salida de hasta 20 A
  • Puntos de prueba convenientes para sondear formas de onda críticas
  • Conector PMBus para facilitar la conexión con el adaptador USB de TI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS544B27EVM — TPS544B27 evaluation module

Productos y hardware compatibles

TPS544B27EVM — TPS544B27 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS544B27EVM 4V to 18V, 20A, Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 15/04/2025
Certificado TPS544B27EVM EU Declaration of Conformity 7/04/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos