TPS544B28RBHEVM

TPS544B28RBHEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS544B28RBHEVM está diseñado para facilitar una configuración rápida que permita evaluar el TPS544B28 en un encapsulado RBH y familiarizarse con el dispositivo. El TPS544B28RBHEVM está diseñado para un bus nominal de 12 V y produce una salida regulada de 1 V a una corriente de carga de hasta 20 A. El TPS544B28RBHEVM está diseñado para demostrar la funcionalidad de PMBus® y las diferentes configuraciones de los puentes de pines del TPS544B28 mediante distintos conectores y puentes, al tiempo que ofrece una serie de puntos de prueba y conectores para evaluar el rendimiento del dispositivo.

Funciones
  • Admite la evaluación del TPS544B28 en un encapsulado RBH
  • Admite la configuración y supervisión de dispositivos TPS544B28 mediante PMBus y la interfaz gráfica de usuario Fusion
  • Rango de tensión de entrada: De 4 V a 16 V, 12 V nominal
  • Rango de tensión de salida: De 0.4 V a 5.5 V, 1 V nominal
  • Corriente de salida: De 0 A a 20 A
  • Frecuencia de conmutación programable, arranque suave, límite de sobrecorriente, compensación, recuperación de fallos, tensión de salida, PFM/FCCM
  • Admite configuraciones de retroalimentación interna y externa
  • Puntos de prueba convenientes para sondear formas de onda críticas
  • El diseño de evaluación sencillo incluye un conector PMBus y una selección de puentes a pines de MS1, MS2 y ADR para evaluar diferentes configuraciones en TPS544B28
Convertidores de CC/CC
TPS544A28 — Convertidor reductor sincrónico PMBus, entrada de 4 V a 16 V y 12 A TPS544B28 — Convertidor reductor sincrónico PMBus® de 20 A, con entrada de 4 V a 16 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS544B28RBHEVM — Módulo de evaluación TPS544B28 (encapsulado RBH)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS544B28RBHEVM — Módulo de evaluación TPS544B28 (encapsulado RBH)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPS544B28RBHEVM-DOC-CERT — TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS544B28RBHEVM — Módulo de evaluación TPS544B28 (encapsulado RBH)

TPS544B28RBHEVM-DOC-CERT — TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 7/08/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS544B28RBHEVM — Módulo de evaluación TPS544B28 (encapsulado RBH)

Documentación

TPS544B28RBHEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

Información de la versión

TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide TPS544B28RBH Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 16/06/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos