TPS544C20EVM-634

Convertidor SWIFT™ D-CAP/D-CAP2 de 30 A, con PMBus™ y telemetría de temperatura V, I

TPS544C20EVM-634

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS544C20EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS544C20. The TPS544C20 is a D-CAP2™ mode, 30-A SWIFTTM converter with PMBus TM. It provides a fixed 1.2-V output at up to 30 A from a 12-V input bus. The TPS544C20EVM is designed to demonstrate the TPS544C20 in a typical, low-voltage application while providing a number of test points, including the PMBus connection to evaluate the performance of the TPS544C20.

If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is required.
The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related products section.
 

Funciones

 

  • Full power conversion from 12V to 1V at 30A load.
  • Test points for all critical waveforms, PMBus connection
  • Convenient 3x3” size
  • Design files available for reuse

 

Convertidores de CC/CC
TPS544C20 Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 18 V y 30 A con programación y monitorización PMBus
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS544C20EVM-634 — 30A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM Converter with PMBusTM and V, I, Temp Telemetry

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS544C20EVM-634 30A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM Converter with PMBusTM and V, I, Temp Telemetry

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS544x20 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 27/08/2021
Certificado TPS544C20EVM-634 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico How to tighten PMBus output current measurement accuracy PDF | HTML 5/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos