TPS544C26EVM

Módulo de evaluación del convertidor reductor TPS544C26 de 4 V a 16 V y 35 A

TPS544C26EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS544C26EVM es un módulo de evaluación para el convertidor reductor síncrono de CC/CC TPS544C26 con una I²C digital y una interfaz de identificación de tensión en serie (SVID) para adaptarse a procesadores Intel. El módulo de evaluación admite una entrada de 8 V a 16 V y puede suministrar una corriente de salida de hasta 35 A. El convertidor utiliza el modo de control D-CAP+™ para una respuesta transitoria rápida, utilizando menos capacitancia de salida para ahorrar espacio en la placa.

Funciones
  • Diseñado para una mayor eficiencia e incluye puntos de prueba y puentes para configurar el TPS544C26
  • La frecuencia de conmutación predeterminada es de 800 kHz
  • La tensión de salida predeterminada es de 1.1 V
  • Admite esquemas de SVID Intel Eagle y Birch Stream para aplicaciones de servidores empresariales
  • Utiliza un inductor Coilcraft de 120 nH, SLC1175-121
DC/DC converters
TPS544C26 Convertidor reductor sincrónico de 4 V a 16 V, 35 A SVID e I²C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS544C26EVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor TPS544C26 de 4 V a 16 V y 35 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS544C26EVM Módulo de evaluación del convertidor reductor TPS544C26 de 4 V a 16 V y 35 A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS544C26EVM 4-V to 16-V, 35-A Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 25/08/2022
Certificado TPS544C26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 5/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.