TPS54541EVM-555

TPS54541EVM-555

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54541EVM-555 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54541 Step-Down Converter. The TPS54541EVM-555 operates from a 6.0V to 42V input (12V nominal) and provides a 3.3V output at 5.0A.

Funciones
  • 4.5 V to 42 V Input Supply Voltage
  • Integrated 87-mΩ High Side N-Channel MOSFET
  • 152 µA Operating Quiescent Current
  • 2 µA Shutdown Current
  • 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
  • Adjustable Soft-Start and Sequencing
  • UV and OV Power Good Output

 

Convertidores de CC/CC
TPS54541 — Convertidor CC-CC reductor de 4.5 V a 42 V con entrada de 5 A, arranque suave y Eco-mode™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54541EVM-555 — Módulo de evaluación de convertidor CC-CC reductor con entrada de 4.5 V a 42 V y 5 A TPS54541EVM-555

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54541EVM-555 — Módulo de evaluación de convertidor CC-CC reductor con entrada de 4.5 V a 42 V y 5 A TPS54541EVM-555

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54340 — Convertidor CC/CC reductor de 42 V de entrada, 3.5 A, con Eco-mode™ TPS54341 — Convertidor CC-CC reductor con entrada de 4.5 a 42 V y 3.5 A con inicio suave y Eco-Mode™ TPS54360 — Convertidor reductor con entrada de 4.5 V a 60 V y 3.5 A con Eco-Mode TPS54360B — Convertidor CC/CC reductor de 3.5 A, entrada de 60 V, con Eco-Mode™ TPS54361 — Convertidor CC-CC reductor con entrada de 4.5 a 60 V y 3.5 A con inicio suave y Eco-Mode™ TPS54540 — Convertidor CC/CC reductor de 5 A, entrada de 42 V, con Eco-Mode TPS54541 — Convertidor CC-CC reductor de 4.5 V a 42 V con entrada de 5 A, arranque suave y Eco-mode™ TPS54560 — Convertidor reductor con entrada de 4.5 V a 60 V y 5 A con Eco-Mode TPS54560B — Convertidor CC/CC reductor de 5 A, entrada de 4.5 V a 60 V, con Eco-Mode™ TPS54561 — Convertidor CC-CC reductor de 4.5 V a 60 V con entrada de 5 A, arranque suave y Eco-mode™
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS54340EVM-182 — Módulo de evaluación de convertidor reductor TPS54340 TPS54341EVM-555 — Módulo de evaluación de convertidor CC-CC reductor de 3.5 A, entrada de 4.5 a 60 V TPS54341EVM-555 TPS54360EVM-182 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 3.5 A y entrada de 60 V TPS54361EVM-555 — Módulo de evaluación de convertidor CC-CC reductor de 3.5 A, entrada de 4.5 a 60 V, salida de 3.5 A TPS54541EVM-555 — Módulo de evaluación de convertidor CC-CC reductor con entrada de 4.5 V a 42 V y 5 A TPS54541EVM-555 TPS54560EVM-515 — Módulo de evaluación de convertidor CC-CC reductor TPS54560 TPS54561EVM-555 — Módulo de evaluación de convertidor CC-CC reductor de 5 A y entrada de 60 V TPS54561EVM-555

SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

close
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 6/01/2015
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54340 — Convertidor CC/CC reductor de 42 V de entrada, 3.5 A, con Eco-mode™ TPS54341 — Convertidor CC-CC reductor con entrada de 4.5 a 42 V y 3.5 A con inicio suave y Eco-Mode™ TPS54360 — Convertidor reductor con entrada de 4.5 V a 60 V y 3.5 A con Eco-Mode TPS54360B — Convertidor CC/CC reductor de 3.5 A, entrada de 60 V, con Eco-Mode™ TPS54361 — Convertidor CC-CC reductor con entrada de 4.5 a 60 V y 3.5 A con inicio suave y Eco-Mode™ TPS54540 — Convertidor CC/CC reductor de 5 A, entrada de 42 V, con Eco-Mode TPS54541 — Convertidor CC-CC reductor de 4.5 V a 42 V con entrada de 5 A, arranque suave y Eco-mode™ TPS54560 — Convertidor reductor con entrada de 4.5 V a 60 V y 5 A con Eco-Mode TPS54560B — Convertidor CC/CC reductor de 5 A, entrada de 4.5 V a 60 V, con Eco-Mode™ TPS54561 — Convertidor CC-CC reductor de 4.5 V a 60 V con entrada de 5 A, arranque suave y Eco-mode™
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS54340EVM-182 — Módulo de evaluación de convertidor reductor TPS54340 TPS54341EVM-555 — Módulo de evaluación de convertidor CC-CC reductor de 3.5 A, entrada de 4.5 a 60 V TPS54341EVM-555 TPS54360EVM-182 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 3.5 A y entrada de 60 V TPS54361EVM-555 — Módulo de evaluación de convertidor CC-CC reductor de 3.5 A, entrada de 4.5 a 60 V, salida de 3.5 A TPS54541EVM-555 — Módulo de evaluación de convertidor CC-CC reductor con entrada de 4.5 V a 42 V y 5 A TPS54541EVM-555 TPS54560EVM-515 — Módulo de evaluación de convertidor CC-CC reductor TPS54560 TPS54561EVM-555 — Módulo de evaluación de convertidor CC-CC reductor de 5 A y entrada de 60 V TPS54561EVM-555

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc452 or www.ti.com/lit/xx/slvc452e/slvc452e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC452. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Evaluation Module for the TPS54541 Step-Down Converter 5/11/2013
Certificado TPS54541EVM-555 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos